Publier vos produits
Origehm Wall-Mounted Washbasin Mixer
Origehm Wall-Mounted Washbasin Mixer
Origehm Wall-Mounted Washbasin Mixer
Origehm Wall-Mounted Washbasin Mixer
Origehm Wall-Mounted Washbasin Mixer

    Origehm Wall-Mounted Washbasin Mixer

    Traduit par Google,

    Le mitigeur de lavabo mural Origehm allie design contemporain et performance économe en eau grâce à ses lignes tubulaires épurées et son installation encastrée. Adapté aux projets visant les certifications BREEAM et LEED, il est doté d'un limiteur de débit de 4 l/min qui réduit la consommation d'eau de plus de 60 % par rapport à un robinet classique. Livré avec un corps encastré pour une intégration murale parfaite, il offre une esthétique minimaliste tout en garantissant une installation facile, une fonctionnalité optimale et une grande durabilité.

    Spécification
      • Water flow limiter: 4 L/min
      • Reduces water consumption by over 60% compared to a standard tap
      • Ideal for BREEAM and LEED projects
      • Wall-mounted concealed washbasin mixer
      • Built-in part included
      • Available finishes:
        • Chrome – Ref. 344610250
        • PVD Brushed Gold – Ref. 34461025G6
        • PVD Gun Metal – Ref. 34461025GM
      • PVD finishes with anti-fingerprint treatment
      • 5-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.344610250
    • Famille de produitsBath taps
    • Groupe de produitsBath taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie