Publier vos produits
Manacor Dual-Control Shower System
Manacor Dual-Control Shower System
Manacor Dual-Control Shower System
Manacor Dual-Control Shower System

    Manacor Dual-Control Shower System

    Traduit par Google,
    La colonne de douche Manacor Dual Control est idéale pour toutes les salles de bains. Dotée d'une barre réglable et d'une douchette à main à 3 jets, elle offre une expérience personnalisée et confortable. Son design innovant à levier unique, inspiré des robinets thermostatiques, lui confère une touche d'élégance et de modernité. Un choix à la fois esthétique et fonctionnel pour ceux qui souhaitent moderniser leur salle de bains avec style, confort et élégance.
    Spécification
      • Chrome Ref: 842780200
      • Black Ref:84278020N
      • Dual Control: Single mixer with thermostatic mixer appearence
      • Safe Touch technology for a cooler feel when touching the tap body
      • Ø20cm ultraslim metal antiscale head shower
      • 3 functions antiscale hand shower
      • 1.5 m metallic shower hose
      • Sliding shower holder
      • Adjustable telescopic rail
        • Min. Height: 80 cm
        • Max. Height: 131 cm
      • Precise and smooth ceramic cartridge
      • Integrated ceramic diverter
      • Impurity-collecting filters
      • Non-return valves
      • Durable black paint finish
      • 5-year warranty (3 years for accessories)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.manacor_dual_control_shower_column
    • Famille de produitsShower systems
    • Groupe de produitsShower systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 25 11 17
    • Titre OmniClassShower Partitions

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique