Publier vos produits
Manacor M Single Lever Washbasin Mixer
Manacor M Single Lever Washbasin Mixer
Manacor M Single Lever Washbasin Mixer
Manacor M Single Lever Washbasin Mixer
Manacor M Single Lever Washbasin Mixer

    Manacor M Single Lever Washbasin Mixer

    Traduit par Google,
    Le mitigeur de lavabo Manacor allie innovation, durabilité et esthétique pour offrir des performances optimales dans toutes les salles de bains. Doté d'une cartouche céramique lisse de haute précision, il assure un contrôle confortable et durable du débit et de la température de l'eau. Son limiteur de débit de 5 l/min permet d'économiser jusqu'à 60 % d'eau par rapport à un robinet mitigeur standard, ce qui le rend idéal pour les projets durables certifiés BREEAM ou LEED. Il comprend des raccords flexibles 3/8"-1/2" pour une installation facile, ainsi qu'un aérateur anticalcaire qui prolonge sa durée de vie et améliore le confort d'utilisation. Conçu sans bonde clic-clac et avec un style polyvalent, le robinet Manacor s'intègre harmonieusement aux salles de bains modernes et classiques.
    Spécification
      • Chrome Ref: 843460250
      • Black Ref: 84346025N
      • High-precision, smooth-operating ceramic cartridge
      • Water flow limiter: 5 L/min
      • Reduces water consumption by over 60% compared to a standard tap
      • Ideal for BREEAM and LEED projects
      • Easy Fix fast installation system
      • Anti-limescale aerator
      • 3/8” and 1/2" flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • Durable black paint finish
      • 5-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.manacor_m_single_lever_basin_mixer
    • Famille de produitsBath taps
    • Groupe de produitsBath taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 19
    • Titre OmniClassFaucet Mixing Valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique