Publier vos produits
Manacor Thermostatic Bath-Shower Mixer
Manacor Thermostatic Bath-Shower Mixer

    Manacor Thermostatic Bath-Shower Mixer

    Traduit par Google,
    Le mitigeur thermostatique de bain-douche Manacor garantit une expérience sûre et confortable grâce à sa technologie Safe Touch, qui maintient le corps du robinet froid au toucher. Il est équipé d'une butée de sécurité à 38 °C, d'une cartouche thermostatique haute précision, de clapets anti-retour, de filtres à impuretés et d'un inverseur en céramique durable. Les raccords excentriques intègrent des amortisseurs de bruit. Idéal pour ceux qui recherchent un contrôle précis de la température et une fiabilité maximale dans leur salle de bain. Ensemble de douche non inclus.
    Spécification
    • Ref: 841910200

        • Safe Touch technology for a cooler feel when touching the tap body
        • Safety temperature stop at 38° C
        • Eccentric connections with noise reducers
        • Precise and smooth thermostatic cartridge
        • Integrated ceramic diverter
        • Impurity-collecting filters
        • Non-return valves
        • Without shower set
        • Suggested shower set: 790057000
        • 5-year warranty
      Spécifications techniques
      • Réference unique.manacor_thermostatic_bath_shower_mixer
      • Famille de produitsShower systems
      • Groupe de produitsShower systems
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-09-09
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Conçu enEspagne
      • Fabriqué enEspagne
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
      • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
      • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic valves

      Disponibilité de la région

      Asie L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique