Publier vos produits
SENSE mirror
SENSE mirror

    SENSE mirror

    Traduit par Google,
    Miroir SENS ; Miroir à structure métallique, lumières LED, anti-buée et détecteur de mouvement. Caractéristiques techniques Système Tactile Épaisseur 5 mm Connexion à l'alimentation électrique requise 1840 lm - (17 watts) Finitions et matériaux Design classique Assemblage Ligne LED froide
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sense_mirror
    • Famille de produitsMirrors
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique