Publier vos produits
Sineu M Single Lever Washbasin Mixer
Sineu M Single Lever Washbasin Mixer
Sineu M Single Lever Washbasin Mixer
Sineu M Single Lever Washbasin Mixer

    Sineu M Single Lever Washbasin Mixer

    Traduit par Google,
    Le robinet de lavabo Sineu est un choix simple et fonctionnel, doté d'un limiteur de débit de 5 litres par minute qui permet de réaliser des économies d'eau à chaque utilisation. Ce robinet est idéal pour un remplacement rapide et convient parfaitement aux projets certifiés BREEAM et LEED. Son aérateur anticalcaire facilite le nettoyage, tandis que son design élégant s'intègre harmonieusement à tous les styles de salle de bains.
    Spécification
    • Ref: 833461250

      • High-precision, smooth-operating ceramic cartridge
      • Water flow limiter: 5 L/min
      • Reduces water consumption by over 60% compared to a standard tap
      • Ideal for BREEAM and LEED projects
      • Anti-limescale aerator
      • 3/8” flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • 5-year warranty
      Spécifications techniques
      • Réference unique.sineu_m_single_lever_basin_mixer
      • Famille de produitsBath taps
      • Groupe de produitsBath taps
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-09-09
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Conçu enEspagne
      • Fabriqué enEspagne
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
      • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
      • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
      • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Numéro OmniClass23-31 11 00
      • Titre OmniClassFaucets

      Disponibilité de la région

      Asie L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique