Publier vos produits
Soller 1-Drawer Bathroom Cabinet (with siphon cut-out)
Soller 1-Drawer Bathroom Cabinet (with siphon cut-out)
Soller 1-Drawer Bathroom Cabinet (with siphon cut-out)

    Soller 1-Drawer Bathroom Cabinet (with siphon cut-out)

    Traduit par Google,

    Le meuble-lavabo Soller, doté d'un tiroir avec découpe pour siphon, est une solution modulaire conçue pour les salles de bains modernes. Sa conception polyvalente offre plus de 6 combinaisons possibles, s'adaptant ainsi à différents styles et configurations d'espace.

    Fabriqué en Espagne à partir de MDF de haute qualité, ce meuble offre une grande durabilité et une performance optimale sur le long terme. Sa finition blanc mat lui confère une élégance intemporelle, s'harmonisant parfaitement avec tous les styles de salle de bain.

    Spécification
    • Ref: 187160009 (60 cm)

      Ref: 187160010 (80 cm)

      Ref: 187160011 (100 cm)

      • Material: Medium-density fibreboard (MDF)
      • Modular bathroom cabinet: Custom configurations available
      • Hettich fittings
      • Soft-close mechanism
      • Drawer interior colour: Anthracite
      • Pre-assembled: No assembly required
      • Siphon cut-out included
      • Made in Spain
    Spécifications techniques
    • Réference unique.soller_1_drawer_bath_cabinet_with_siphon_cutout
    • Famille de produitsBath cabinets
    • Groupe de produitsBath cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets