Publier vos produits
Soller 2-Drawer Bathroom Cabinet (with siphon cut-out)
Soller 2-Drawer Bathroom Cabinet (with siphon cut-out)
Soller 2-Drawer Bathroom Cabinet (with siphon cut-out)

    Soller 2-Drawer Bathroom Cabinet (with siphon cut-out)

    Traduit par Google,

    Le meuble de salle de bain modulaire Soller est doté de deux tiroirs spacieux, d'un système de fermeture en douceur et d'une structure robuste en MDF de haute qualité, garantissant durabilité et confort au quotidien.

    Sa finition blanc mat apporte une touche moderne et élégante, facile à assortir à tous les styles de salle de bain. Elle est dotée d'une découpe pour siphon afin de faciliter son installation.

    Fabriqué en Espagne, c'est un choix fonctionnel et polyvalent pour les salles de bains de toutes tailles.

    Spécification
    • Ref: 187100017 (60 cm)

      Ref: 187100018 (80 cm)

      Ref: 187100019 (100 cm)

      • Material: Medium-density fibreboard (MDF)
      • Modular bathroom cabinet: Custom configurations available
      • Hettich fittings
      • Soft-close mechanism
      • Drawer interior colour: Anthracite
      • Pre-assembled: No assembly required
      • Siphon cut-out included
      • Made in Spain
    Spécifications techniques
    • Réference unique.soller_2_drawer_bath_cabinet_with_siphon_cutout
    • Famille de produitsBath cabinets
    • Groupe de produitsBath cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets