Publier vos produits
STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)
    Strugal

    STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)

    4.7 sur 5 étoiles4.7(21 Avis)
    Traduit par Google,
    Système de main courante minimaliste qui combine une esthétique de pointe avec des exigences de sécurité maximales. Conception innovante de la main courante qui peut être installée sur l'ossature, en bordure d'ossature ou complètement encastrée, avec possibilité d'éclairage par bandes LED.
    Spécification
    • • Minimalist handrail system that combines cutting-edge aesthetics with maximum security demands. • This is a handrail system with a “U” base profile designed to houses security glass panes and tempered glass panes of various thicknesses that may be installed on the framework, framework edge or completely embedded, at the worksite. • Special overlap option on both faces of the “U” profile. • Option of lighting using LED strips. • Possibility of a U-shaped profile with special overlap • Possibility of aluminium handrail profile.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.strugal_glassline1
    • Famille de produitsBarandillas
    • Groupe de produitsSTRUGAL GLASS LINE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Nom UNSPSCStair parts
    • Code UNSPSC30161908
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Description de l'Uniclass 2015Handrails
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 13
    • Titre OmniClassHandrails
    • Code CSI UniFormat IIC20
    • Titre CSI UniFormat IISTAIRS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique