Publier vos produits
STRUGAL S44M CC  Hinged (Three-Leaf)
STRUGAL S44M CC  Hinged (Three-Leaf)
STRUGAL S44M CC  Hinged (Three-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S44M CC Hinged (Three-Leaf)

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,
    La porte la plus polyvalente, pour des solutions de contrôle solaire. Notre volet le plus polyvalent, avec une large gamme de finitions et d'ouvertures possibles pour un meilleur contrôle solaire.
    Spécification
    • • Shutter system for windows and French patio doors. • Enclosure with option of fixed or mobile slats, glazed or opaque with panel. • Coplanar profiles with frames of 44 mm and leaves of 40 mm. • Possibility of embossed lower profile superimposed or with frame. • Complemented with the Strugal S47 series for folding openings. • Extruded aluminium profiles in EN AW 6063 alloy with T5 heat treatment.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.strugal_s44mcc3
    • Famille de produitsSistemas de Protección Solar
    • Groupe de produitsSTRUGAL S44M CC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCShutters
    • Code UNSPSC30151801
    • Code Uniclass 2015Ss_25_50_80
    • Description de l'Uniclass 2015Shutter systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 71 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 13
    • Titre OmniClassExterior Shutters
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique
    Espagne
    Maroc
    Portugal

    Produits similaires