Publier vos produits
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf)
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf)
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf)

    4.9 sur 5 étoiles4.9(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Une solution optimale pour les portes à fort passage

    Système de porte coplanaire avec cadres et vantaux de 72 mm pour les zones à fort passage.

    Spécification
      • 72.5 mm frames and sashes.
      • Coplanar pedestrian doors systems of straight lines of Eurogroove.
      • Compatible with STRUGAL S74RP accessories and elements.
      • System with central joint and possibility of reduced frame.
      • Valid for emergency exit configuration with anti-panic devices according to EN 179 and EN 1125.
      • Doors profiles with thermally broken system
      • Double sealing joint.
      • Possibility of 2 levels of thermal insulation by means of passive insulating foams and polyolefins: Basic and Efficiency (E)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.strugal_s72rpc1
    • Famille de produitsSistemas Practicables
    • Groupe de produitsSTRUGAL S72RPC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique