Publier vos produits
STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK
STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK
STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK
    Strugal

    STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK

    Traduit par Google,
    Le système qui renforce l'isolation acoustique et solaire permet également une ventilation de fermeture. L'installation du Treillis Fixe STRUGAL est simple et facile car il s'intègre parfaitement dans la structure. Ses lames en aluminium extrudé permettent une meilleure isolation solaire et acoustique.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.strugal_solar_decorativa
    • Famille de produitsSistemas de Protección Solar
    • Groupe de produitsSTRUGAL CELOSÍA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCShutters
    • Code UNSPSC30151801
    • Code Uniclass 2015Ss_25_50_80
    • Description de l'Uniclass 2015Shutter systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 71 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 13
    • Titre OmniClassExterior Shutters
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique