Publier vos produits
Stainless steel handrail-HS34
Styla

Stainless steel handrail-HS34

4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
Traduit par Google,

Main courante HS.34 avec poignée diamètre 34 mm, entièrement réalisée en acier inoxydable AISI 304 avec finition brossée, équipée d'embouts, courbes et supports à forte tenue même sur plaques de plâtre doubles.

Spécification
  • Supply and installation of a 34 mm diameter stainless steel handrail, with stainless steel endcaps and brackets, having a strong hold Made of:

    - A stainless steel 34 mm diameter handrail.

    - Mounted on the wall using special stainless steel brackets with

    three self-centering holes, over 38 mm distant from each other

    for a strong grip on any wall, even on a double sheet plasterboard, and distant 58 mm from the wall for a perfect hand-grip.

    - Complete with stainless steel endcaps and internal and/or external dovetailed, self-centering corners, inserted into the support for a perfect fit with the timber (handrail).

    even on double sheet plasterboard.

Spécifications techniques
  • Réference unique.stainless-steel-handrail-hs34
  • Famille de produitsHandrail
  • Groupe de produitsHS34
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)114
  • Largeur (mm)75
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
  • Classification IFCGarde-Corps
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_07
  • Description de l'Uniclass 2015Barrier rails
  • Numéro OmniClass23-17 25 13
  • Titre OmniClassHandrails
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes