Publier vos produits
FD80DHCHP-PD RECESSED MOUNT TYPE FOR POCKET DOOR / Pocket Door/Two-way Soft-close/Recessed Upper Roller

FD80DHCHP-PD RECESSED MOUNT TYPE FOR POCKET DOOR / Pocket Door/Two-way Soft-close/Recessed Upper Roller

Traduit par Google,

Amortisseur séquentiel intégré.
Fermeture automatique et douce à 115 mm de la position de fermeture. La porte s'ouvre également légèrement.
Lorsqu'il est presque complètement ouvert, il s'ouvrira automatiquement en douceur.
Le rail supérieur séparé permet un entretien facile après l'installation de la porte dans une application de porte escamotable.
À toute épreuve.
Conçu pour un usage intérieur et non extérieur.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FD80-H_T_DSC_UK
  • Famille de produitsTop-hung Soft closer for sliding door
  • Groupe de produitsFD series
  • TypeSous-composants
  • Date de publication2023-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalZinc
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enJapon
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte