Publier vos produits
HES3D-E190 3-WAY ADJUSTABLE CONCEALED HINGE

HES3D-E190 3-WAY ADJUSTABLE CONCEALED HINGE

Traduit par Google,

Le profil mince permet une mortaise peu profonde et facilite l'installation
Le gabarit (vendu séparément) facilite l'installation.
A une cote de sécurité incendie ANSI/UL 10C, CAN/ULC-S104
Réglage vertical, horizontal et en profondeur possible après l'installation (3 voies)
Peut être divisé en deux parties (une pour le cadre et une pour le rabat), ce qui facilite l'installation
Fonction de maintien temporaire : peut être temporairement accroché et maintenu en position sans être fixé avec des vis. Cela rend l’installation beaucoup plus facile.
Couleurs personnalisées disponibles sur demande. Veuillez nous contacter pour des renseignements.
A réussi un test de 300 000 cycles d'ouverture/fermeture lors de tests privés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.HES3D-E190
  • Famille de produitsThree-dimensional adjustable hinge
  • Groupe de produitsHES series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalZinc
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte