Publier vos produits
LIN-X1000 MONOFLAT LIN-X HINGE / For Heavy Doors

LIN-X1000 MONOFLAT LIN-X HINGE / For Heavy Doors

Traduit par Google,

Mouvement de balancement latéral unique.
S'ouvre dans un petit rayon. Se ferme à ras.
Accès complet à l'intérieur de l'armoire : la porte ne gênera pas une fois complètement ouverte.
Installation plus facile grâce à la simplification des composants.
Arrêt libre : maintient la position à l’emplacement souhaité dans son rayon ouvert.
Fermeture en douceur : l'amortisseur intégré ralentit la porte près du rayon de fermeture, empêchant ainsi le claquement.
Réglage post-installation en 4 directions : vertical (±7 mm), horizontal (±7 mm), profondeur (±5 mm) et parallèle (±3°).
Gagnant du Good Design Show 2016
Gagnant du design de produits Reddot 2017
A réussi 100 000 cycles d'ouverture/fermeture lors d'un test privé.

Spécifications techniques
  • Réference unique.LIN-X1000
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte