Publier vos produits
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON

    FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON

    Traduit par Google,

    Système de porte affleurante avec amortisseur à deux voies, pour portes jusqu'à 70 kg.

    — Nombre limité de pièces pour une installation facile.

    — L'amortisseur à deux voies permet à la fois d'ouvrir et de fermer les portes en douceur.

    — Aucun rail inférieur ou rainure de plancher n'est nécessaire.

    — Réglages améliorés pour un résultat parfait.

    — Les portes affleureront les murs lorsqu'elles seront fermées.

    — La porte peut être poussée et aucune poignée n'est nécessaire sur le devant de la porte.

    Spécification
    • Width:800-1200 mm

      Height:Max.2700 mm

      Thixkness:30-40 mm

      Weight(MFU1200-40):20-40 kg

      Weight(MFU1200-70):40-70 kg

      Adjustment

      Depth: ±4 mm

      Height: ±4 mm

      Application

      Walk-in closets, hidden rooms, shop storage space.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MFU1200
    • Famille de produitsdoor
    • Groupe de produitssliding door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte