Publier vos produits
Mono Flat Unison Flush Sliding Door System (Heavy Duty Left) - MFU1200-70-L

Mono Flat Unison Flush Sliding Door System (Heavy Duty Left) - MFU1200-70-L

Traduit par Google,

  • Installation facile et excellentes performances.
  • Conçu pour se fermer contre les murs environnants, offrant une apparence propre.
  • MOUVEMENT UNIQUE : S'encastre, puis glisse latéralement.
  • APPARENCE PROPRE : Aucun rail au sol n’est requis sur le système MFU.
  • DURABILITÉ : Haute durabilité, réussi 1, test de cycle ouvert/fermé (privé).
  • Aucune poignée n'est nécessaire sur la façade de la porte pour l'ouverture.
  • Dispose d'un amortisseur bidirectionnel pour éviter de claquer ouvert ou fermé.

Remarques

  • Conçu pour être utilisé avec des portes de 1-3/16" à 1-9/16" (3-4 mm) d'épaisseur.

Spécification
  • MATERIAL: STEEL, ALUMINUM, PLASTIC

    FINISH: BLACK

    WEIGHT OF ITEM (G): 7200

    LENGTH OR DEPTH OF ITEM WHEN CLOSED (MM): 200

    LENGTH OR DEPTH OF ITEM WHEN CLOSED (IN): 7.875

    HEIGHT OF ITEM (MM): 2775

    HEIGHT OF ITEM (IN): 109.3125

    WIDTH OF ITEM (MM): 2444

    WIDTH OF ITEM (IN): 96.25

    MAX. DOOR HEIGHT (MM): 2700

    MAX. DOOR HEIGHT (IN): 106.3125

    MAX. DOOR WIDTH (MM): 1200

    MAX. DOOR WIDTH (IN): 47.25

    MIN. DOOR WIDTH (MM): 800MIN. DOOR WIDTH (IN)31.5

    MAX. DOOR THICKNESS (MM): 40

    MAX. DOOR THICKNESS (IN): 1.5625

    MIN. DOOR THICKNESS (MM): 30

    MIN. DOOR THICKNESS (IN): 1.1875

    MAX. DOOR WEIGHT (KG): 40

    MAX. DOOR WEIGHT (LBS): 88

    SOFT CLOSING: Y

    SELF-CLOSING: N

    ROLLER/BRACKET TYPE: SURFACE

    TRACK INSTALLATION TYPE: INSTALL INTO CEILING - NO WALL MOUNT

    VERTICAL ADJUSTMENT (MM): +/- 4 MM

    VERTICAL ADJUSTMENT (IN): +/- .18

    ARE FASTENERS INCLUDED: Y

    ARE FASTENERS REQUIRED: Y

    FASTENERS TYPE:  TAPPING SCREW, BIND HEAD/FLAT HEAD/PAN HEAD

    IS CA PROP 65 COMPLIANT: N

    IS NSF COMPLIANT: N

    IS ROHS COMPLIANT: NOT COMPLIANT

Spécifications techniques
  • Réference unique.MFU1200-70-L
  • Famille de produitsFlush Sliding Door Systems
  • Groupe de produitsHeavy Duty Recess and Slide Hardware Left
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Code Uniclass 2015Ss_25_38_20_20
  • Description de l'Uniclass 2015Door hardware systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Numéro OmniClass23-17 11 11 25
  • Titre OmniClassDoor Accessories