Publier vos produits
ML-ZN80 METAL MAGNETIC TOUCH LATCH

ML-ZN80 METAL MAGNETIC TOUCH LATCH

Traduit par Google,

Le corps est en métal pour une grande durabilité.
Conçu pour être utilisé sur de grandes portes en raison de sa forte force de poussée.
La partie en plastique est ignifuge et conforme à la norme UL94V-0.
La partie aimantée présente une tolérance de 1,5° de chaque côté pour attraper correctement la gâche. Cela aide l'aimant à s'ajuster même en cas de léger désalignement.
Les vis de la plaque de montage sont conçues pour être cachées.
Pour les portes superposées, veuillez vous assurer qu'il y a un dégagement correct entre la porte et le panneau latéral, comme indiqué dans les dessins ci-dessous.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ML-ZN80-US
  • Famille de produitsMagnetic Touch Door Latches
  • Groupe de produitsHeavy‑Duty Push‑to‑Open Latches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Divers
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 21 19
  • Titre OmniClassDoor Latches