Publier vos produits
Suncourt DS100 DuctStat Plug-In Switch
Suncourt DS100 DuctStat Plug-In Switch
    Suncourt

    Suncourt DS100 DuctStat Plug-In Switch

    Traduit par Google,

    Active automatiquement les ventilateurs Suncourt avec chauffage en hiver et climatisation en été.

    Contrôle divers appareils, y compris les ventilateurs Suncourt®, les alarmes, les lampes chauffantes, les lumières, les persiennes, etc.

    Plage de température réglable : 40 °F (4 °C) à 110 °F (43 °C).

    Se monte sur un conduit pour contrôler les ventilateurs Suncourt® ou sur un support mural pour le contrôle ambiant de la pièce.

    Circuit électronique sensible.

    Se branche sur une prise 110V.

    Charge maximale de 5 A, fusible remplaçable de 5 A.

    Commutateur Min/Max pour les applications avec un faible différentiel de température.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Model: DS100

      Weight: 1.25

      Volts: 110VAC 60Hz

      Cord length: 6'

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Suncourt-DS100-DuctStat-plug-in-temperature-sensitive-switch
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsControls
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.25
    • Largeur (pouces)5.5
    • Profondeur (pouces)2.25
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
    • Nom UNSPSCSwitch box
    • Code UNSPSC39121306
    • Code CSI MasterFormat 201440 74 66
    • Titre CSI MasterFormat 2014Temperature Switches
    • Numéro OmniClass23-27 15 23
    • Titre OmniClassHVAC Controls