Publier vos produits
Suncourt HC500-W Flush Fit Register Air Booster Fan
Suncourt HC500-W Flush Fit Register Air Booster Fan
Suncourt HC500-W Flush Fit Register Air Booster Fan
Suncourt HC500-W Flush Fit Register Air Booster Fan
    Suncourt

    Suncourt HC500-W Flush Fit Register Air Booster Fan

    Traduit par Google,

    Si vous avez des pièces qui ne reçoivent pas assez d'air chauffé de votre fournaise en hiver, ou assez d'air frais de votre climatiseur en été, le booster de registre Suncourt Flush Fit Register est un moyen facile à installer et économique de augmenter le flux d'air et rendre ces pièces plus confortables. Il permet d'équilibrer la température en augmentant automatiquement la circulation vers les pièces trop chaudes ou trop froides. Il utilise moins d'énergie que les autres solutions de circulation. Il est contrôlé par thermostat pour fonctionner automatiquement avec l'air chauffé d'une fournaise à air pulsé ou l'air froid d'un climatiseur. L'unité à profil bas se trouve dans une botte de registre standard de 4 "x 10" pour une apparence propre et contemporaine. L'unité est disponible en deux couleurs : blanc ou marron. Il se branche sur n'importe quelle prise standard et un adaptateur supplémentaire est disponible pour les ouvertures de registre mural jusqu'à 6" x 12".

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Model: HC500-W

      CFM: Max CFM 132
      Electrical Rating: 5 W
      Safety Rating: ETL Listed

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Suncourt-HC500-W-Flush-Fit-Register-Air-Booster-Fan
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsFan
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 25 15
    • Titre OmniClassSupply Air Ventilation Registers