Publier vos produits
Suncourt RDK04-3 Radon Fan Mitigation Kit
Suncourt RDK04-3 Radon Fan Mitigation Kit
Suncourt RDK04-3 Radon Fan Mitigation Kit
Suncourt RDK04-3 Radon Fan Mitigation Kit
    Suncourt

    Suncourt RDK04-3 Radon Fan Mitigation Kit

    Traduit par Google,

    Éliminez le radon potentiellement dangereux de votre maison ou de votre sous-sol avec le kit de ventilateur d'atténuation du radon Suncourt. Des performances incroyables ne signifient pas nécessairement bruyantes et bruyantes ; ce kit fournit une élimination silencieuse, fiable et efficace du radon sur laquelle vous pouvez compter. Ce ventilateur peut être monté à l'intérieur ou à l'extérieur. Montez-le facilement sur la tuyauterie du système existant ou sur les structures de support au moyen des supports de montage fournis. Tout le matériel de montage nécessaire à l'installation est inclus. Le kit d'atténuation du ventilateur Suncourt Radon utilise 77 watts lorsqu'il fonctionne. Ce modèle est doté d'un accouplement en caoutchouc de 4" à 3".

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Model: RDK04-3

      CFM: 200
      Electrical Rating: 77 W
      Safety Rating: ETL Listed

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Suncourt-RDK04-3-Radon-Fan-Mitigation-Kit
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsFan
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code CSI MasterFormat 201431 21 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radon Mitigation
    • Numéro OmniClass23-33 51 00
    • Titre OmniClassHVAC Specialized Equipment