Publier vos produits
Suncourt RR100 Door Frame Fan
Suncourt RR100 Door Frame Fan
Suncourt RR100 Door Frame Fan
Suncourt RR100 Door Frame Fan
Suncourt RR100 Door Frame Fan
Suncourt RR100 Door Frame Fan
    Suncourt

    Suncourt RR100 Door Frame Fan

    Traduit par Google,

    Après avoir ouvert la fenêtre pour tenter de soulager la chaleur de votre maison, vous savez que vous devez comprendre quelque chose lorsque les gouttes de sueur coulent sur votre visage. La meilleure chose à faire est de créer un courant d'air croisé, et quelle meilleure façon d'y parvenir que le ventilateur d'appoint de porte d'Imperial Manufacturing. Conçu pour s'adapter à n'importe quel coin de porte, il fait doucement circuler l'air d'une pièce à l'autre, créant ainsi les conditions de température idéales. Ce ventilateur est disponible dans une finition blanche attrayante pour correspondre à votre décor.

    Maximisez le flux d'air – Tirez parti du potentiel de chauffage et de refroidissement de votre climatiseur, chauffage ou cheminée en introduisant une ventilation croisée entre les pièces.

    INSTALLATION FACILE - Le gabarit de placement de vis inclus rend l'installation simple et facile! Les vis de montage sont incluses.
    Efficace – Le ventilateur d'appoint pour cadre de porte Suncourt Entree Air est économe en énergie, utilisant à peu près la même quantité d'énergie qu'une petite ampoule.
    AJUSTEMENT UNIVERSEL - Conçu pour s'adapter à n'importe quel coin de cadre de porte.
    CORRESPONDEZ À VOTRE DÉCOR : Disponible en blanc nacré et marron pour s'adapter à votre décoration d'intérieur.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Model: RR100

      CFM: 100
      Electrical Rating: 20 W
      Safety Rating: ETL Listed

      Product Dimensions: 8.2 x 8.2 x 3.8 inches
      Item Weight: 2.25 lbs.
      Shipping Weight: 2.32 lbs.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Suncourt-RR100-Door-Frame-Fan
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsFan
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.2
    • Largeur (pouces)8.2
    • Profondeur (pouces)3.8
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code CSI MasterFormat 201423 34 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19
    • Titre OmniClassFans