Publier vos produits
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
    Suncourt

    Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan

    Traduit par Google,

    Fournit un volume et une pression élevés pour l'évacuation, la ventilation ou le ventilateur en ligne pour les applications résidentielles, commerciales légères ou de serre.

    Étanche - Conçu pour une utilisation intérieure/extérieure.
    S'installe dans n'importe quelle position.
    Moteur/impulseur équilibré.
    Les roulements à billes sont scellés et lubrifiés en permanence.
    Lames inclinées vers l'arrière.
    Matériau absorbant les vibrations.
    Résine plastique thermique protégée contre les UV/ignifuge.
    Température maximale du flux d'air de 140 °F (60 °C).

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • High volume and pressure 4 in. centrifugal fan has lower power consumption.

      Powerful 200 CFM

      Dimension - 10.75 x 10.75 x 12.75 in.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Suncourt-TF104-W-Centrifugal-Tube-Fan
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsFan
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code CSI MasterFormat 201443 11 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Centrifugal Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 13
    • Titre OmniClassCentrifugal Fans