Publier vos produits
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic

    ZIP Screen RS Classic

    Le système RS Classic se distingue par ses coulisses étroites qui le rendent idéal pour de petites ouvertures. Il se compose d’un caisson avec des coulisses qui sont intégrées à la toile. La toile est faite en fibre de verre et en PVC, ce qui assure la durabilité et la résistance aux conditions météorologiques défavorables, telles que le vent en rafale, la grêle ou la pluie. Grâce aux propriétés des toiles utilisées, les screens garantissent un confort optique à l'intérieur. D’une part ils n’occultent pas totalement de pièce et de l’autre, ils empêchent la pénétration de la lumière solaire intense.

    Le système est conçu pour les grands projets architecturaux – un excellent rapport qualité-prix.

    Spécification
    • Avantages :

      - réduction des coûts d'exploitation

      - protection contre les insectes,

      - protection contre les vents forts,

      - 5 ans de garantie

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rs-classic
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-03-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4500
    • Largeur (mm)4500
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCAwnings
    • Code UNSPSC30151901