Publier vos produits
ZIP Screen RS Samrt
ZIP Screen RS Samrt
ZIP Screen RS Samrt
ZIP Screen RS Samrt
ZIP Screen RS Samrt
ZIP Screen RS Samrt
ZIP Screen RS Samrt
ZIP Screen RS Samrt
ZIP Screen RS Samrt
ZIP Screen RS Samrt

    ZIP Screen RS Samrt

    Parmi les modèles RS chez Droma, le RS Smart 100 et le RS Smart 130 sont des véritables champions ! Leurs formes galbées, l’intemporalité et la barre de charge entièrement intégrée dans le caisson ont conquis les cœurs de nos clients. De plus, le Smart 130 est conçu pour les grandes dimensions de 6000 mm x 5000 mm et même avec ces dimensions maximales, le caisson reste stable et la toile est parfaitement tendue. Cela signifie que pour Droma, rien n’est impossible.

    Les projets faits avec le RS Smart 130 ont l’air impressionnant, supportés par une large gamme de couleurs standard, y compris métalliques.

    La possibilité de montage encastré constitue un avantage incontestable de ce modèle. Le nombre de modèles de caissons avec révision vers le bas est presque aussi grand que celui des modèles des caissons standard. Grâce à la barre de charge cachée dans le caisson quand la toile est remontée, tout en maintenant les paramètres dimensionnels, le RS Smart 130 prend beaucoup moins de lumière que les autres produits de ce type.

    Spécification
    • RS Smart 85 is a compact model that takes up the least space in the window. RS Smart 100 is a universal model, while RS Smart 130 can be used for very large areas - up to 6.0 mx 5.0 m. Another advantage of this model is the possibility of access to the box from below.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rs-smart
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-03-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6000
    • Largeur (mm)7000
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCAwnings
    • Code UNSPSC30151901