Publier vos produits
ZIP Screen RS Universal
ZIP Screen RS Universal
ZIP Screen RS Universal
ZIP Screen RS Universal
ZIP Screen RS Universal
ZIP Screen RS Universal
ZIP Screen RS Universal
ZIP Screen RS Universal
ZIP Screen RS Universal
ZIP Screen RS Universal

    ZIP Screen RS Universal

    Le système RS Universal est une solution stable et élégante et comme son nom l'indique, c’est un modèle offrant une très large gamme d'applications.

    La possibilité de le fabriquer avec un film (sur toute largeur, au milieu ou sur toute surface) d'une taille maximale de 5,00 x 3,00 m est un avantage indéniable qui attire l’attention des clients. La coulisse double UTG et un large choix de formes et de tailles de caisson en font l’un des modèles le plus choisi.

    Le système RS Universal se compose d’un caisson et des coulisses qui sont intégrées à une toile en fibre de verre et en PVC, durable et résistante aux conditions météorologiques défavorables, telles que le vent en rafale, la grêle ou la pluie. De plus, grâce aux propriétés des toiles utilisées, il assure un confort optique à l'intérieur : il ne donne pas d’effet d’une occultation totale d’une part, il empêche la pénétration de la lumière solaire intense de l’autre.

    Spécification
    • Avantages :

      - réduction des coûts d'exploitation

      - protection contre les insectes,

      - 5 ans de garantie

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rs-universal
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-03-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)5000
    • Largeur (mm)4500
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCAwnings
    • Code UNSPSC30151901