Publier vos produits
ZIP Screen
ZIP Screen
ZIP Screen
ZIP Screen
ZIP Screen
ZIP Screen
ZIP Screen
ZIP Screen

    ZIP Screen

    Screen est une solution classique pour protéger votre maison et votre bureau contre les rayons ultra violet.

    Le système Screen se compose d’un caisson avec des coulisses qui sont intégrées à la toile. La toile est faite en fibre de verre et en PVC, ce qui assure la durabilité et la résistance aux conditions météorologiques défavorables, telles que le vent en rafale, la grêle ou la pluie. Grâce aux propriétés des toiles utilisées, les screens garantissent un confort optique à l'intérieur. D’une part ils n’occultent pas totalement de pièce et de l’autre, ils empêchent la pénétration de la lumière solaire excessive.

    Une large gamme de modèles, de couleurs de caissons et de coulisses, ainsi qu'un grand choix de couleurs de toiles satisferont vos besoins et s’adapteront parfaitement à toute sorte de goûts. Nous proposons une large gamme de formes pour une adaptation optimale à la façade du bâtiment.

    Spécification
    • - réduction des coûts d'exploitation

      - protection contre les insectes

      - 5 ans de garantie

    Spécifications techniques
    • Réference unique.screen
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-03-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)5000
    • Largeur (mm)4400
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCAwnings
    • Code UNSPSC30151901