Publier vos produits
Inward opening window 2+1 glass 2-light with mullion Fixed

Inward opening window 2+1 glass 2-light with mullion Fixed

Traduit par Google,

La fenêtre vitrée 2+1 vers l'intérieur est une fenêtre moderne avec revêtement extérieur en aluminium. La fenêtre est à battant latéral et s'ouvre vers l'intérieur. Elle convient donc aux maisons urbaines et hautes, où les exigences en matière d'isolation acoustique sont élevées. La sécurité et la durabilité sont attestées. Il existe de nombreuses possibilités pour personnaliser et compléter la fenêtre en fonction de l'environnement.

Spécifications techniques
  • Réference unique.inward_w_2_m
  • Famille de produitsInward opening window
  • Groupe de produitsSidehung windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows