Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Fenêtre ouvrant à la française - 1 vantail
SVF

Fenêtre ouvrant à la française - 1 vantail

Fenêtre ouvrant à la française 1 vantail
Spécification
  • Dimensions Largeur maximale : 1035 mm Hauteur maximale : 1380 mm ‍sans dépasser un vitrage de 1,3 m2 Descriptif Profilés ouvrant et dormant en aluminium à rupture de pont thermique ép. 85 ou 97 mm Remplissage composite Assemblage par sertissage et collage Parcloses en aluminium adaptées à l'épaisseur du vitrage (côté paumelles ou opposé aux paumelles) Agrafes inox de maintien de vitrage en fond de feuillure Remplissage Vitrage simple pour utilisation intérieure ou extérieure Vitrages isolants avec performances thermiques, accoustiques ou de sécurité renforcée Possibilité de vitrages émaillés, PVB de couleur, sérigraphie ou vitrophanie Panneaux pleins
Spécifications techniques
  • Réference unique.aluprotec-of
  • Famille de produitsFenêtre coupe-feu
  • Groupe de produitsOuvrant à la française
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Océanie Afrique
France
Guyane française
Guadeloupe
Polynésie française
Réunion
Martinique