Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Porte coupe-feu automatique coulissante aluminium à 1 vantail
SVF

Porte coupe-feu automatique coulissante aluminium à 1 vantail

Porte automatique 1 vantail coulissant, élégante et performante.
Spécification
    • Profilés ouvrant et dormant en aluminium à rupture de pont thermique ép. 85 mm
    • Remplissage composite
    • Assemblage par sertissage et collage
    • Parcloses en aluminium adaptées à l'épaisseur du vitrage
    • Agrafes inox de maintien de vitrage en fond de feuillure
Spécifications techniques
  • Réference unique.aluprotec-pa1v
  • Famille de produitsPortes coupe-feu vitrées
  • Groupe de produitsPortes automatiques
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCAutomatic doors
  • Code UNSPSC30171510
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
  • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 11 73
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Fire Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 31
  • Titre OmniClassFire Doors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Océanie Afrique
France
Guyane française
Guadeloupe
Polynésie française
Réunion
Martinique