Publier vos produits
Premium GREENLINE Z2/K
Premium GREENLINE Z2/K

    Premium GREENLINE Z2/K

    Traduit par Google,
    Cloison mobile Premium Greenline, position de stationnement Z2/K - écologiquement tournée vers l'avenir Techniquement et visuellement, nous pouvons répondre à presque toutes les demandes grâce à nos systèmes de cloisons mobiles individuelles sur mesure. Dans le segment haut de gamme, nous impressionnons nos clients avec des designs exclusifs combinés aux dernières technologies et aux normes de sécurité les plus élevées. Ensemble, nous voulons regarder vers l'avenir et nous nous engageons en faveur de la responsabilité environnementale. Notre politique d'entreprise est axée sur la durabilité environnementale afin de protéger notre planète. Nous atteignons cet objectif via un certain nombre de méthodes. Les déchets de notre processus de production sont brûlés dans notre propre système de chauffage, et l'installation de panneaux solaires sur le toit est non seulement économique, mais démontre également notre utilisation moderne des énergies renouvelables. Nous continuerons à travailler dur à cet égard. Nos cloisons mobiles testées en matière d'émissions sont conformes à la norme DGNB/LEED en ce qui concerne les critères d'air intérieur des bureaux de l'Agence allemande de l'environnement. Matériau : revêtement mélaminé sans formaldéhyde collé (NAF) sur un panneau de support de 16 mm selon DIN EN 14322
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Premium_Greenline_Z2K
    • Famille de produitsDividing
    • Groupe de produitsMovable Walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    • Matériel secondairePanneau de particules
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
    • Classification IFCMur
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 17 13
    • Titre OmniClassFolding Panel Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    L'Europe