Publier vos produits
Folding wall type 120 single door center hung 87mm El60

Folding wall type 120 single door center hung 87mm El60

Traduit par Google,
Un système de mur plat simple et très convivial pour cloisonner des pièces ordinaires. Deux versions sont disponibles : Soit suspendue à un rail au plafond, soit fonctionnant sur un rail au sol. Les panneaux individuels sont à charnières latérales - le panneau d'extrémité est fourni en tant que porte en standard. Le SWG120 est une bonne option à faible coût lorsque vous souhaitez une cloison à niveau sonore modéré et que le stationnement peut être centré sur le rail principal. Les éléments sont conçus sur le principe du sandwich collé, leur conférant une stabilité innée face aux torsions. Fonctionnement ergonomiquement correct - les boulons de tour intégrés pour la fixation des éléments contribuent à en faire une cloison conviviale.
Spécification
  • Another important function of the SWG120 is that it can also be supplied fire tested by an accredited testing institute to standards for BD 30 and BD 60 (30 min. and 60 min. fire resistance). For both sound and fire ratings, however, it is important to ensure that doors and elements close correctly – to assist with this, instructions are always supplied with all SWG solutions. The SWG120 in a thickness of 65 mm offers sound reduction ratings from Rw 31 dB up to Rw 46 dB, and a rating of Rw 48 dB in 100 mm. The SWG120 can be supplied with centric or eccentric wheels to accommodate special parking requirements in relation to walls, doors and furniture. Floor fitted guides are not necessary with top/centre hung partitions. Wall sections have profile edges without corners on the element surface and can be supplied with a surface finish as required – for example, painted, veneer or high pressure laminate. We are happy to assist in supplying special surfaces. All walls are executed to order.
Spécifications techniques
  • Réference unique.habila-120-folding-walls-single-door-center-hung-100mm-el60
  • Famille de produitsPartition walls
  • Groupe de produitsSWG 120
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65
  • Description de l'Uniclass 2015Panel partition systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Numéro OmniClass23-15 11 17 13
  • Titre OmniClassFolding Panel Partitions
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilité de la région

L'Europe