Publier vos produits
SwiftWall Max Doors
SwiftWall Max Doors
SwiftWall Max Doors
    SwiftWall

    SwiftWall Max Doors

    Traduit par Google,

    Notre gamme de produits SwiftWall Max, anciennement connue sous le nom de gamme McCain, offre une durabilité, une intégrité structurelle et une polyvalence maximales pour les systèmes modulaires et porteurs. Installez des plafonds sur mesure ou des structures à plusieurs étages, des câblages internes, de l'isolation, des panneaux décoratifs et bien plus encore pour une grande variété de projets.

    Notre gamme de produits comprend des systèmes de cloisons temporaires tels que des cloisons temporaires , des solutions de cloisons temporaires , des cloisons temporaires , des panneaux de cloisons temporaires , des séparateurs de cloisons temporaires et des renforts de cloisons temporaires , ainsi qu'une large gamme de murs contemporains.

    Spécification
    • SINGLE DOOR

      • Size: 48” wide (36” x 88” entryway size)
      • Weight: 75lbs
      • Material: ABS with aluminum joiners and polyisocyanurate core (Class A fire-rated material available upon request)
      • Included Hardware:
        • Lock
        • Handle
        • Magnetic hold
      • Finish: Option 1: White lightsheen matte hair-cell ABS
      • Option 2: Powder coated semigloss aluminum (Class A Only

      DOUBLE DOOR

      • Size: 96” wide (93” x 88” entryway size)
      • Weight: 150lbs
      • Material: ABS with aluminum joiners and polyisocyanurate core (Class A fire-rated material available upon request)
      • Included Hardware:
        • Lock
        • Handle
        • Magnetic hold
        • Barrel Bolt
      • Finish: Option 1: White lightsheen matte hair-cell ABS
      • Option 2: Powder coated semigloss aluminum (Class A Only)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.swiftwall-max-doors
    • Famille de produitsDoors & Access Panels
    • Groupe de produitsModular Wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors