Publier vos produits
SwiftWall Pro Doors
SwiftWall Pro Doors
SwiftWall Pro Doors
SwiftWall Pro Doors
SwiftWall Pro Doors
    SwiftWall

    SwiftWall Pro Doors

    Traduit par Google,

    Plus propres, plus rapides et plus durables que les plaques de plâtre, les systèmes de cloisons modulaires faciles à assembler SwiftWall vous permettent d'ériger rapidement des barrières ou des pièces temporaires – ou plus permanentes – sans les désagréments liés au plâtrage, au ponçage ou à la peinture.

    Notre gamme de produits comprend des systèmes de cloisons temporaires tels que des cloisons temporaires , des solutions de cloisons temporaires , des cloisons temporaires , des panneaux de cloisons temporaires , des séparateurs de cloisons temporaires et des renforts de cloisons temporaires, ainsi qu'une large gamme de murs contemporains .

    Spécification
    • SwiftWall Pro doors are highly durable and made of ABS with an aluminum frame and polyisocyanurate core (Class A fire-rated material optional) featuring an R7 insulative value. A SwiftWall Pro single door component comes in a single preconstructed assembly which can quickly and be easily added into the modular wall system without additional tools or construction. Each door component weighs 75lbs. Each door includes the following hardware: lock, handle, and magnetic hold.

      SINGLE DOOR

      • Size: 48” wide (36” x 88” entryway size)
      • Weight: 75lbs
      • Material: ABS with aluminum joiners and polyisocyanurate core (Class A fire-rated material available upon request)
      • Included Hardware:• Lock• Handle• Magnetic hold
      • Finish: Option 1: White lightsheen matte hair-cell ABS
      • Option 2: Powder-coated semigloss aluminum (Class A Only)

      DOUBLE DOOR

      • Size: 96” wide (93” x 88” entryway size)
      • Weight: 150lbs
      • Material: ABS with aluminum joiners and polyisocyanurate core (Class A fire-rated material available upon request)
      • Included Hardware:• Lock• Handle• Magnetic hold• Barrel Bolt
      • Finish: Option 1: White lightsheen matte hair-cell ABS
      • Option 2: Powder coated semigloss aluminum (Class A Only)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.swiftwall-pro-doors
    • Famille de produitsDoors & Access Panels
    • Groupe de produitsModular Wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors