Publier vos produits
SYS Channels Framing (New update Nov 2024)

SYS Channels Framing (New update Nov 2024)

5.0 sur 5 étoiles5.0(15 Avis)
Traduit par Google,

Cadrage des canaux SYS

Acier de gouttière, un type de profilé en acier laminé à chaud. Fabriqué en acier laminé En le formant à chaud en forme de U. Les ailes sont droites avec la base à un angle de 90 degrés. Les ailes ont la même hauteur en haut et en bas.

Le point de force n’est pas centré comme l’acier à section symétrique. Par conséquent, il est utilisé dans des domaines spécifiques, tels que ceux couramment utilisés pour fabriquer des pannes de toit et des poutres d'escalier. S'il est conçu et calculé pour répondre aux normes, Choisir le bon endroit pour l'utiliser contribuera à réduire le coût et le poids de la structure. Et obtenez également un bâtiment avec une plus belle structure.

Spécification
  • Standard : TIS 1227-2015

    มอก.1227-2558

Spécifications techniques
  • Réference unique.SYS_Channels_Framing
  • Famille de produitsChannels
  • Groupe de produitsFraming
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-07-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Construction métallique

Disponibilité de la région

Asie