Publier vos produits
B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

Traduit par Google,
Robinet d'appoint avec corps en laiton plaqué chrome poli (sans buse), sortie femelle 3/8" NPT, cartouche de compression avec clapet anti-retour, poignée à levier et entrée mâle 3/8" NPT. Certifié ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 et NSF 372. Répond aux exigences ADA ANSI/ICC A117.1.
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-B-0155-LN
  • Famille de produitsSingle Faucets
  • Groupe de produitsAdd-On Faucet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.81
  • Largeur (pouces)1.38
  • Profondeur (pouces)4.94
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)1.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets