Publier vos produits
B-0155-LNEZ Easy-Install Add-On Faucet, QT Eterna & Lever Handle
B-0155-LNEZ Easy-Install Add-On Faucet, QT Eterna & Lever Handle

    B-0155-LNEZ Easy-Install Add-On Faucet, QT Eterna & Lever Handle

    Traduit par Google,
    Robinet supplémentaire avec corps en laiton plaqué chrome poli (sans buse), sortie femelle NPT 3/8", cartouche de compression avec clapet anti-retour, poignée à levier et entrée d'installation rapide. Certifié ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61 -Section 9 et NSF 372. Répond aux exigences ADA ANSI/ICC A117.1.
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-B-0155-LNEZ
    • Famille de produitsSingle Faucets
    • Groupe de produitsAdd-On Faucet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.12
    • Largeur (pouces)1.38
    • Profondeur (pouces)5.06
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)2.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets