Publier vos produits
J-Mold Termination Trim Profile for Cladding Systems - JMH
Tamlyn

J-Mold Termination Trim Profile for Cladding Systems - JMH

Traduit par Google,

Assure une finition impeccable au niveau des ouvertures, des bords des panneaux ou des lames et des transitions de matériaux. Spécialement conçu pour être utilisé avec les autres profilés XtremeTrim® .

MATÉRIAUX : Alliage d'aluminium extrudé 6063-T5 .050″ ± .005 avec revêtement exclusif qui protège contre les conditions météorologiques difficiles et permet l'adhérence de la peinture.

REMARQUE : Ne pas installer le moule en J standard XtremeTrim® sur des applications horizontales où la bride extérieure peut retenir l'eau.

Spécification
  • ITEM ID:

    JMH516*

    • A: 3/8”
    • B: 3/8”

    JMH716

    • A: 3/8”
    • B: 15/32”

    JMH58

    • A: 1/2”
    • B: 5/8”

    JMH34*

    • A: 5/8”
    • B: 3/4”

    JMH1

    • A: 3/8”
    • B: 1”

    JMH114

    • A: 3/8”
    • B: 1-1/4”

    JMH112 

    • A: 3/8”
    • B: 1-1/2”

    JMH2

    • A: 1/2”
    • B: 2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Spécifications techniques
  • Réference unique.tamlyn-001
  • Famille de produitsExterior Cladding Trim Profiles
  • Groupe de produitsJ‑Mold
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Description de l'Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numéro OmniClass23-15 15 31
  • Titre OmniClassWall Specialties and Trim