Publier vos produits
Horizontal Reveal Trim Profile for Cladding Panels - RH
Tamlyn

Horizontal Reveal Trim Profile for Cladding Panels - RH

Traduit par Google,

Le profil Horizontal Reveal complète le profil Vertical Reveal XtremeTrim®. Un système de retenue breveté à l'arrière empêche toute flexion lors de l'expansion.

MATÉRIAUX : Alliage d'aluminium extrudé 6063-T5 .050″ ± .005 avec revêtement exclusif qui protège contre les conditions météorologiques difficiles et permet l'adhérence de la peinture.

REMARQUE : Ne pas installer XtremeTrim® Double Horizontal Reveal sur des applications horizontales où la bride extérieure peut retenir l'eau.

Spécification
  • ITEM ID:

    RH516*

    • A: 3/8”
    • B: 15/32” 
    • C: 2”

    RH716

    • A: 3/8”
    • B: 1/2”
    • C: 2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Spécifications techniques
  • Réference unique.tamlyn-015
  • Famille de produitsExterior Cladding Trim Profiles
  • Groupe de produitsReveal, Horizontal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Description de l'Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numéro OmniClass23-15 15 31
  • Titre OmniClassWall Specialties and Trim