Publier vos produits
Vertical Batten Reveal Trim Profile for Exterior Cladding - RVBN
Tamlyn

Vertical Batten Reveal Trim Profile for Exterior Cladding - RVBN

Traduit par Google,

Sa conception unique imite l'aspect d'une latte de bois sans les contraintes d'entretien, tout en servant de solin antirouille entre les panneaux de bardage verticaux. Le motif ne dépasse pas du panneau.

MATÉRIEL

Alliage d'aluminium extrudé 6063-T5 .050" ± .005 avec revêtement exclusif qui protège contre les conditions météorologiques difficiles et permet l'adhérence de la peinture.

FINITION

Sauf indication contraire, tous les produits XtremeTrim® sont livrés avec une finition apprêtée. Ils sont également disponibles dans les coloris de bardage et de sous-toiture les plus courants, avec une correspondance de couleur standard pour la face avant seulement ou avec le revêtement CoastalColorCoating™ à couverture intégrale. L'anodisation transparente et l'anodisation personnalisée sont disponibles (des quantités minimales s'appliquent).

NOTE
L'utilisation du système XtremeTrim® Vertical Batten Reveal au niveau des joints horizontaux n'est pas recommandée.

Spécification
  • ITEM ID:

    RVBN516 

    • A: 15/32" 
    • B: 1/2" 
    • C: 5/16"

    All parts are 10' Length unless otherwise indicated

Spécifications techniques
  • Réference unique.tamlyn-004
  • Famille de produitsExterior Cladding Trim Profiles
  • Groupe de produitsReveal, Vertical, Batten
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Description de l'Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numéro OmniClass23-15 15 31
  • Titre OmniClassWall Specialties and Trim