Publier vos produits
J-Mold Termination Trim Profile for Exterior Cladding - JMS
Tamlyn

J-Mold Termination Trim Profile for Exterior Cladding - JMS

Traduit par Google,

Assure une finition impeccable au niveau des ouvertures, des bords des panneaux et des transitions de matériaux. Dimensions réelles, profilé indépendant. À utiliser uniquement comme pièce de fermeture/capuchon.

MATÉRIAUX : Alliage d'aluminium extrudé 6063-T5 .040″ ± .005 avec revêtement exclusif qui protège contre les conditions météorologiques difficiles et permet l'adhérence de la peinture.

REMARQUE : Ne pas installer le moule en J XtremeTrim® Basic sur des applications horizontales où la bride extérieure peut retenir l'eau.

Spécification
  • ITEM ID:

    JMS5168

    • A: 3/8”
    • B: 5/16”
    • Length: 8”

    JMS7168

    • A: 3/8”
    • B: 7/16”
    • Length: 8”

    JMS588

    • A: 3/8”
    • B: 5/8”
    • Length: 8”
Spécifications techniques
  • Réference unique.tamlyn-002
  • Famille de produitsExterior Cladding Trim Profiles
  • Groupe de produitsJ‑Mold
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Description de l'Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numéro OmniClass23-15 15 31
  • Titre OmniClassWall Specialties and Trim