Publier vos produits
Vertical Transition Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RVT
Tamlyn

Vertical Transition Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RVT

Traduit par Google,

Conçu pour créer un joint vertical uniforme et esthétiquement cohérent aux transitions entre les panneaux et le bardage à recouvrement.

MATÉRIAUX : Alliage d'aluminium extrudé 6063-T5 .050″ ± .005, avec revêtement exclusif qui protège contre les conditions météorologiques difficiles et permet l'adhérence de la peinture.

FINITIONS : Sauf indication contraire, tous les produits XtremeTrim® sont livrés avec une finition apprêtée. Ils sont également disponibles dans les coloris de bardage et de sous-toiture les plus courants, avec une correspondance de couleur standard pour la face avant seulement ou avec le revêtement CoastalColorCoating™ couvrant l’intégralité du mur. L’anodisation transparente est en stock et l’anodisation sur mesure est disponible (des quantités minimales s’appliquent).

REMARQUE : Ne pas installer le profilé vertical de transition XtremeTrim® sur des applications horizontales où la bride extérieure peut retenir l'eau.

Spécification
  • ITEM ID:

    RVT51634

    • A: 3/8”
    • B: 3/4”
    • C: 1/2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Spécifications techniques
  • Réference unique.tamlyn-003
  • Famille de produitsExterior Cladding Trim Profiles
  • Groupe de produitsReveal, Vertical, Transition
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Description de l'Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numéro OmniClass23-15 15 31
  • Titre OmniClassWall Specialties and Trim