Publier vos produits
Vertical T-Mold Trim Profile for Cladding Transitions - TM
Tamlyn

Vertical T-Mold Trim Profile for Cladding Transitions - TM

Traduit par Google,

Le profilé en T XtremeTrim® Vertical Panelseam® sert de joint de dilatation minimal entre les panneaux. Compatible avec tous les profils et finitions de panneaux de 5/16 po. Non recommandé pour les panneaux plus épais.

MATÉRIAUX : Alliage d'aluminium extrudé 6063-T5 .040″ ± .005 avec revêtement exclusif qui protège contre les conditions météorologiques difficiles et permet l'adhérence de la peinture.

REMARQUE : Utilisation du joint de panneau XtremeTrim® : Ne pas installer le joint vertical en T XtremeTrim® sur des applications horizontales où la bride extérieure peut retenir l'eau.

Spécification
  • ITEM ID

    TM158

    • A: 5/16”
    • B: 8'

    TM1510

    • A: 5/16”
    • B: 10'

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Spécifications techniques
  • Réference unique.tamlyn-009
  • Famille de produitsExterior Cladding Trim Profiles
  • Groupe de produitsT‑Mold, Vertical
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Description de l'Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numéro OmniClass23-15 15 31
  • Titre OmniClassWall Specialties and Trim