Publier vos produits
Vertical Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RV
Tamlyn

Vertical Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RV

Traduit par Google,

Crée une ligne d'ombre minimaliste avec un espace de retrait minimal, permettant une installation verticale, horizontale ou diagonale. Compatible avec les plaques de plâtre de 16 mm (5/8 po), les panneaux et les revêtements muraux en tissu ou en vinyle. Surfaces rainurées pour la pose à la bande et trous pré-percés pour une installation facile (l'emplacement des trous peut varier).

Disponible en longueur de 3 m (10 pi). Aluminium 6063 T5 avec finition anodisée transparente standard ou apprêtée. Finitions anodisées colorées et thermolaquées disponibles avec correspondance de couleurs personnalisée.

Spécification
  • ITEM ID

    RV-14

    • A: 1/4”
    • B: 1/4”

    RV5-12

    • A: 1/2" 
    • B:1/2"

    RV5-100

    • A: 1"
    • B: 1/2"

    RV5-200

    • A: 2"
    • B: 1/2"
Spécifications techniques
  • Réference unique.tamlyn-011
  • Famille de produitsExterior Cladding Trim Profiles
  • Groupe de produitsReveal, Vertical
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Description de l'Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numéro OmniClass23-15 15 31
  • Titre OmniClassWall Specialties and Trim