Publier vos produits
Horizontal Bead Reveal Trim Profile for Cladding Systems - BRH
Tamlyn

Horizontal Bead Reveal Trim Profile for Cladding Systems - BRH

Traduit par Google,

Conçu pour fonctionner dans le cadre d'un système avec joint vertical apparent. Le joint horizontal apparent XtremeTrim® offre une exposition minimale tout en protégeant le bord supérieur du panneau inférieur.

MATÉRIAUX : Alliage d'aluminium extrudé 6063-T5 .040″ ± .005 avec revêtement exclusif qui protège contre les conditions météorologiques difficiles et permet l'adhérence de la peinture.

REMARQUE : Ne pas installer le joint horizontal XtremeTrim® sur des applications horizontales où la bride extérieure peut retenir l'eau.

Spécification
  • BRH516*

    • A: 1/8”
    • B: 3/8”
    • C: 1-1/8”

    BRH716 

    • A: 1/8”
    • B: 1/2”
    • C: 1-1/8”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Spécifications techniques
  • Réference unique.tamlyn-012
  • Famille de produitsExterior Cladding Trim Profiles
  • Groupe de produitsReveal, Horizontal, Bead
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Description de l'Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numéro OmniClass23-15 15 31
  • Titre OmniClassWall Specialties and Trim