Publier vos produits
Horizontal Board Reveal Trim Profile (Grooved) for Cladding - RHBG
Tamlyn

Horizontal Board Reveal Trim Profile (Grooved) for Cladding - RHBG

Traduit par Google,

Sa conception crée un large accent horizontal dans le plan du mur sans le dépasser. Un pied de fixation breveté à l'arrière empêche toute flexion lors de la dilatation.

MATÉRIEL

Alliage d'aluminium extrudé 6063-T5 .050" ± .005, avec revêtement exclusif qui protège contre les conditions météorologiques difficiles et permet l'adhérence de la peinture.

FINITION

Sauf indication contraire, tous les produits XtremeTrim® sont livrés avec une finition apprêtée. Ils sont également disponibles dans les coloris de bardage et de sous-toiture les plus courants, avec une correspondance de couleur standard pour la face avant uniquement ou avec le revêtement CoastalColorCoating™ à couverture intégrale. L'anodisation transparente est en stock et l'anodisation sur mesure est disponible (des quantités minimales s'appliquent).

NOTE

N’installez pas XtremeTrim® Horizontal Reveal sur des applications horizontales où la bride extérieure peut retenir l’eau.

Spécification
  • RHB516:

    • A: 3/8"
    • B: 1/2"
    • C: 2-1/4"
    • D: 15/32"
    • SIDING SIZE: 5/16"

    RHBG516:

    • A: 3/8"
    • B: 1/2"
    • C: 2-1/4"
    • D: 15/32"
    • SIDING SIZE: 5/16"

    All parts are 10' Length unless otherwise indicated

Spécifications techniques
  • Réference unique.tamlyn-014
  • Famille de produitsExterior Cladding Trim Profiles
  • Groupe de produitsReveal, Horizontal, Board, Grooved
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Description de l'Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numéro OmniClass23-15 15 31
  • Titre OmniClassWall Specialties and Trim