Publier vos produits
Horizontal Z Transition Trim Profile for Exterior Cladding - XZH
Tamlyn

Horizontal Z Transition Trim Profile for Exterior Cladding - XZH

Traduit par Google,

De 3 à 4 fois plus épaisse que n'importe quelle barre en Z galvanisée, elle garantit une rectitude et une stabilité parfaites, sans risque de déformation. Son épaisseur est identique à celle des autres profilés en aluminium extrudé XtremeTrim®, pour une harmonie esthétique optimale. Elle assure une transition horizontale nette et régulière entre les panneaux. Conçue pour être utilisée avec les profilés verticaux et les moulures en H XtremeTrim®.

XZH5163
– La conception offre une plus grande flexibilité de dégagement jusqu'à 2-1/2″ tout en fonctionnant en conjonction avec le revêtement vertical et le profilé en H de revêtement.

MATÉRIELS:

Alliage d'aluminium extrudé 6063-T5 .050″ ± .005 avec revêtement exclusif qui protège contre les conditions météorologiques difficiles et permet l'adhérence de la peinture.

FINITIONS :

Sauf indication contraire, tous les produits XtremeTrim® sont livrés avec une finition apprêtée. Ils sont également disponibles dans les coloris de bardage et de sous-toiture les plus courants, avec une correspondance de couleur standard pour la face avant seulement ou avec le revêtement CoastalColorCoating™ à couverture intégrale. L'anodisation transparente et l'anodisation personnalisée sont disponibles (des quantités minimales s'appliquent).

REMARQUE :
Ne pas installer le XtremeTrim® Horizontal Z sur des applications horizontales où la bride extérieure peut retenir l'eau.

Spécification
  • ITEM ID

    XZH516*

    • A: 3/8”
    • B: 15/32”
    • C: 1-1/2”

    XZH5163

    • A: 3/8”
    • B: 15/32”
    • C: 3-1/2”

    XZH716

    • A: 3/8”
    • B: 1/2”
    • C: 1-1/2”

    XZH58*

    • A: 1/2”
    • B: 3/4”
    • C: 1-1/2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Spécifications techniques
  • Réference unique.tamlyn-017
  • Famille de produitsExterior Cladding Trim Profiles
  • Groupe de produitsZ‑Profile, Horizontal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Description de l'Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numéro OmniClass23-15 15 31
  • Titre OmniClassWall Specialties and Trim