Publier vos produits
3-1/2" Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOC
Tamlyn

3-1/2" Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOC

Traduit par Google,

Un angle extérieur traditionnel sans les joints, les raccords calfeutrés et les trous de clous qu'exigent les planches de 1x4 assemblées bout à bout.

MATÉRIAUX : Alliage d'aluminium extrudé 6063-T5 .050″ ± .005 avec revêtement exclusif qui protège contre les conditions météorologiques difficiles et permet l'adhérence de la peinture.

REMARQUE : Ne pas installer le coin extérieur XtremeTrim® 3-1/2″ sur des applications horizontales où la bride extérieure peut retenir l’eau.

Spécification
  • ITEM ID:

    XOC12:

    • A: 1" 
    • B: 2"

    XOC35:

    • A: 3-1/2” 
    • B:3/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Spécifications techniques
  • Réference unique.tamlyn-022
  • Famille de produitsExterior Cladding Trim Profiles
  • Groupe de produitsOutside Corner
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Description de l'Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numéro OmniClass23-15 15 31
  • Titre OmniClassWall Specialties and Trim