Publier vos produits
Bullnose Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOCB
Tamlyn

Bullnose Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOCB

Traduit par Google,

Assure une transition douce et arrondie entre les panneaux de bardage verticaux et le bardage à recouvrement.

MATÉRIAUX : Alliage d'aluminium extrudé 6063-T5 .050″ ± .005 avec revêtement exclusif qui protège contre les conditions météorologiques difficiles et permet l'adhérence de la peinture.

REMARQUE : Ne pas installer le coin extérieur arrondi XtremeTrim® sur des applications horizontales où la bride extérieure peut retenir de l'eau.

Spécification
  • XOCB516

    • A: 1-1/16”
    • B: 3/8”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Spécifications techniques
  • Réference unique.tamlyn-025
  • Famille de produitsExterior Cladding Trim Profiles
  • Groupe de produitsOutside Corner, Bullnose
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Description de l'Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numéro OmniClass23-15 15 31
  • Titre OmniClassWall Specialties and Trim